SICK Sensor Intelligence

FLOWSIC500 Produktkonfigurator

Basismodell FLOWSIC500 Alles zurücksetzen

FL500HW

Zählertyp:
  1. 1 Gaszähler
  2. 2 Gaszähler mit integrierter MUW (pTZ)
  3. 3 Gaszähler mit integrierter T-Kompensation (TZ)
  4. 6 Ersatz-Gaszähler
  5. 7 Ersatz-Gaszähler mit integrierter MUW (pTZ)
  6. 8 Ersatz-Gaszähler mit integrierter T-Kompensation (TZ)
Nennweite:
  1. 1 DN50
  2. 2 DN80
  3. 3 DN100
  4. D DN150
  5. X Nur Ersatz-Gaszähler
Baulänge:
  1. A 150mm
  2. B 171mm
  3. E 241mm
  4. G 300mm
  5. L 450mm
  6. X Nur Ersatz-Gaszähler
Druckstufe / Flansch-Norm:
  1. 01 PN16 (EN 1092-1)
  2. 02 Class 150 (ASME B16.5)
  3. 03 PN16 (GOST 12815-80)
  4. 04 PN16 (GOST 33259-2015)
Dichtfläche Flansch:
  1. A Flat Face; smooth finish
  2. B Raised face; smooth finish
  3. C Form A; DIN EN 1092-1
  4. D Form B1; DIN EN 1092-1
  5. E GOST V1 Serie 2
  6. F GOST V1 Serie 1
  7. G Version B - Serie 1
  8. H Version B - Serie 2
  9. X Nur Ersatz-Gaszähler
Anschluss p-Sensor:
  1. 1 Verschlussstopfen NPT 1/4''
  2. 2 Verschlussstopfen G1/4''
  3. 3 Rohrverschraubung Rohr 1/4''
  4. 4 Rohrverschraubung Rohr D6
  5. X Nur Ersatz-Gaszähler
Anschluss T-Sensor:
  1. A Keine
  2. E 2x G 1/2'' Blindstopfen
  3. X Nur Ersatz-Gaszähler
Strömungsrichtung:
  1. A Links-Rechts
  2. B Rechts-Links
Max. Volumenstrom Qmax:
  1. A 65 m³/h
  2. B 100 m³/h
  3. C 160 m³/h
  4. D 250 m³/h
  5. E 400 m³/h
  6. F 650 m³/h
  7. G 1000 m³/h
Messspanne:
  1. 1 01: 50
  2. 2 01:100
  3. 3 01:160
  4. 4 01:200
  5. 9 01:250
Sensorik für Mengenumwertung:
  1. A ohne
  2. B T Sensor extern
  3. C T Sensor intern
  4. D p&T Sensoren extern
  5. E p&T Sensoren intern
Gas- und Umgebungstemperatur:
  1. 1 -25°C … +60°C
  2. 3 -40°C … +70°C
Druckbereich von p Sensor:
  1. A entfällt
  2. B absolut 0,8… 5,2 bar
  3. C absolut 2,0… 10,0 bar
  4. D absolut 4,0… 20,0 bar
  5. E absolut 0,8… 20,0 bar
  6. F relativ 0 ... 4,0 bar
  7. G relativ 0 ... 10,0 bar
  8. H relativ 0 ... 25,0 bar
Stromversorgung:
  1. B Extern mit Backup (~3 Monate)
  2. C Batterie Pack (≥ 5 Jahre)
  3. D Autark (2,5 Jahre) mit intergrierter Speisung RS485
Konformität:
  1. 2 PED
  2. 3 MID, PED
  3. 6 PED, China
  4. 7 PED, Ukraine
  5. 8 PED, Indien
  6. 9 PED, TR CU
EX Zulassung:
  1. 2 ATEX Zone 1 / IEC-Ex Zone 1, Group IIC
  2. 3 CSA Class 1 Div 1, Group CD
  3. 4 CSA Class 1 Div 2, Group ABCD
Ausgänge:
  1. F Impuls NF + Status (galvanisch getrennt)
  2. G Impuls HF + Status (galvanisch getrennt)
  3. H Encoder + Impuls NF (galvanisch getrennt)
  4. I RS 485-Modul - extern batteriegespeist
  5. J RS 485-Modul - extern netzgespeist
  6. K Encoder + Impuls HF (nicht galvanisch getrennt)
  7. L 2 x Impuls NF (galvanisch getrennt)
  8. M RS 485-Modul - extern netzgespeist + Impuls HF
  9. N RS 485-Modul - extern netzgespeist + Impuls NF
Material: 1 Aluminium
  1. 1 Aluminium
Zertifikat: A 3.1 Zeugnis
  1. A 3.1 Zeugnis
Lackierung: 1 Kugelgestrahlt | SICK Standard
  1. 1 Kugelgestrahlt | SICK Standard
Zählerprüfung:
  1. 0 Werksprüfung
  2. 1 ND-Kalibrierung (Anwendung: bis 4barg)
  3. 2 HD-Kalibrierung (Anwendung: 1... 16/20barg)
  4. 3 Werksprüfung + ND-Verifikation
  5. 4 Werksprüfung + HD-Verifikation
  6. 5 ND-Kalibrierung + HD-Verifikation
  7. 6 HD-Kalibrierung + ND-Verifikation

Warnung

Der Typschlüssel ist nicht vollständig,
Warnung

Abbrechren OK